Marque: Killark
No de catalogue: GO17
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Rotary
Actionneur
Motor Shaft Operator
Application
Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.
Catalog Number
GO17
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Spécialité
UPC
783936220048
Dimensions
6.75 po x 2.25 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2.25 in
Longueur
6.75 in
Poids brut de l'emballage
0.27
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Action
Rotary
Actionneur
Motor Shaft Operator