HUBBELL CANADA
Série G - Protège-lentilles de rechange - Lentille rouge, GO15726-R
Image of GO15726-R Série G - Protège-lentilles de rechange - Lentille rouge, GO15726-R

Série G - Protège-lentilles de rechange - Lentille rouge, GO15726-R

Marque: Killark

No de catalogue: GO15726-R

Série G - Protège-lentilles de rechange - Lentille rouge.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Actionneur

Lens Guard Replacement

Application

A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.

Catalog Number

GO15726-R

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO Series

Type

Assemblage de la protection de la lentille de remplacement

UPC

783936998701

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.18

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Actionneur

Lens Guard Replacement