Marque: Killark
No de catalogue: GOMLOCK
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Lockout
Application
A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.
Catalog Number
GOMLOCK
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Verrouillage pour tête momentanée et maintenue de taille standard
UPC
783936225036
Dimensions
6.31 po x 2.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
2.25 in
Longueur
6.31 in
Poids brut de l'emballage
0.25
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Action
Lockout