Marque: Killark
No de catalogue: GOB3-R4C N34
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Actionneur
Pilot Light
Application
Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.
Catalog Number
GOB3-R4C N34
Couleur
Rouge
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Indicateur
UPC
783936374994
Dimensions
6.75 po x 2.25 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2.25 in
Longueur
6.75 in
Poids brut de l'emballage
0.36
Profondeur
2-3/4 in
Courant nominal
0.07 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
250 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E12379
Actionneur
Pilot Light
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Quantité dans l'emballage
1