Marque: Killark
No de catalogue: GCS-16
Les STATIONS DE CONTRÔLE DES SÉRIES GCS et SWBC offrent des solutions de contrôle dans les zones à risque d'explosion pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de la lampe témoin à DEL et plus encore pour une utilisation avec les opérateurs Killark "GO" de style court lorsqu'ils sont installés dans les couvercles et
Application
A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.
Catalog Number
GCS-16
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GCS Series
Type
Corps de l'opérateur en aluminium
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936205434
Dimensions
10.31 po x 8.38 po x 4.13 po
Hauteur
4.13 in
Largeur
8.38 in
Longueur
10.31 in
Poids brut de l'emballage
7.8
Profondeur
4-1/4
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Type de fond de panier
SWB
Quantité dans l'emballage
2