HUBBELL CANADA
Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 24 brins, I/O Tight Buffer Riser, OM3, MM , gaine noire, HFCD14024R3BK
Image of HFCD14024R3BK Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 24 brins, I/O Tight Buffer Riser, OM3, MM , gaine noire, HFCD14024R3BK
Discontinué

Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 24 brins, I/O Tight Buffer Riser, OM3, MM , gaine noire, HFCD14024R3BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD14024R3BK

Série HFCD14 Tight Buffer intérieur/extérieur, 24 brins, I/O Tight Buffer Riser, OM3, MM , Black Jacket.

  • Corning ClearCurve® Multimode Bend-Insensitive Optical Fiber
  • E-Z Strip Buffer For Contractor-Friendly Termination
  • Compact Cable Diameter Reduces Pathway Congestion
  • Premium Fiber For Enhanced Optical Performance
  • Fibre optique multimode insensible aux courbures Corning ClearCurve® 
  • Tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs
  • Le diamètre du câble compact réduit la congestion des voies
  • Fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

I/O Tight Buffer Riser

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Catalog Number

HFCD14024R3BK

Couleur

Noir

Largeur de bande

2000 bps

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications nominales du câble

I/O Tight Buffer Riser

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620333892

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

850/1300 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

24

Taille des fibres

OM3

Type de fibre

OM3, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-4
  • Telcordia GR-409 and GR-20
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Largeur de bande

2000 bps

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C