HUBBELL CANADA
Série HFCD15 Distribution Tight Buffer Indoor, 24 brins, Plenum, Armé, OM4, MM , Aqua Jacket, HFCD15024P4
Image of HFCD15024P4 Série HFCD15 Distribution Tight Buffer Indoor, 24 brins, Plenum, Armé, OM4, MM , Aqua Jacket, HFCD15024P4

Série HFCD15 Distribution Tight Buffer Indoor, 24 brins, Plenum, Armé, OM4, MM , Aqua Jacket, HFCD15024P4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD15024P4

Série HFCD15 Tight Buffer Distribution, 24 brins, Plenum, Armé, OM4, MM , Aqua Jacket.

  • Fibre optique multimode insensible aux courbures Corning ClearCurve®
  • tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs
  • armure de verrouillage en aluminium durable
  • fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

Plenum, Armored

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Catalog Number

HFCD15024P4

Couleur

Aqua

Largeur de bande

4000 bps

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - Aluminum Interlock
  • Cable Diameter in (mm) - 0.69 (17.4)
  • Cable Weight (lb/kft) - 188
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Plenum, Armored

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620332147

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

850/1300 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

24

Taille des fibres

OM4

Type de fibre

OM4, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-6
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Largeur de bande

4000 bps

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C