HUBBELL CANADA
Image of HKSB-GLC Série HK, 3½ ID RD Corps 3" DP, HKSB-GLC

Série HK, 3½ ID RD Corps 3" DP, HKSB-GLC

Marque: Killark

No de catalogue: HKSB-GLC

Série HK, 3½ ID RD Corps 3" DP.

  • Les boîtiers d'instruments compacts à corps rond avec couvercles à vis de lentille en verre fileté permettent un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Lentille en verre de chaux sodée trempée.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur toutes les boîtes.
  • Vis de terre interne fournie sur toutes les boîtes.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur de la boîte et des couvercles.
  • Ouvertures de conduit décalées (3/4" NPT) pour une utilisation maximale du volume intérieur.
  • Patin de montage intérieur en configuration « X » pour instrument/appareil coulé dans le fond de la boîte pour plus de flexibilité.

Les boîtiers sont antidéflagrants, étanches à la poussière et à l'allumage, résistants aux intempéries et inviolables. Les boîtiers de la série HKSB sont en acier inoxydable moulé 316. Des anneaux en néoprène sont fournis avec les boîtiers HK pour garantir l'étanchéité dans les conditions NEMA 4/IP66. Le boîtier HKB a un décalage de f

Général

Application

Les instruments logés dans les coffrets de la série HK sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HK conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux normes nationales et internationales.

Catalog Number

HKSB-GLC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier inoxydable 316

Série

HK Series

Type

Enceinte

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936295534

Dimensions

Dimensions

6.75 po x 6.125 po x 4.875 po

Hauteur

4.875 in

Largeur

6.125 in

Longueur

6.75 in

Poids brut de l'emballage

9.27

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A(suffix GA) B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

DEMKO 01 ATEX 15742U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IECEx UL 14.0071U

Numéro de dossier « UL »

E83696