Marque: Killark
No de catalogue: HFC
Les couvercles de la série HK sont fondus dans un alliage d'aluminium sans cuivre. Tous les couvercles sont équipés en standard de vis de réglage inviolables, ce qui permet de lutter contre les vibrations excessives dans les environnements difficiles. Les ergots sur le couvercle permettent de le retirer et de le serrer facilement.
Application
Les instruments logés dans les coffrets de la série HK sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HK conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux normes nationales et internationales.
Catalog Number
HFC
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
HK Series
Type
Couvercle plat
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936295312
Dimensions
5.5 po x 5 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
5 in
Longueur
5.5 in
Poids brut de l'emballage
1.08
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E83696