HUBBELL CANADA
Image of KB1-4X Série KB - Drainage universel Nema 4X en aluminium, KB1-4X

Série KB - Drainage universel Nema 4X en aluminium, KB1-4X

Marque: Killark

No de catalogue: KB1-4X

Le drain et le reniflard KB & KDB sont installés soit en bas, soit en haut d'un boîtier. Lorsqu'ils sont installés dans le bas, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut s'accumuler dans les boîtiers électriques. Lorsqu'ils sont installés dans le haut d'un boîtier, ils agissent comme un reniflard permettant à l'air d'entrer et empêchent un vide qui pourrait empêcher le drain de fonctionner. pour s'écouler correctement. Ils sont certifiés UL/cCSAus/FM pour Classe I Classe I Zone 1 & 2 Classe III, Type 4 & 4X. Également ATEX, IEC Ex, Ex db IP66 avec suffixe « CEN ». Examinez chaque pièce pour vérifier son adéquation à la classification de danger et l'organisme notifié. Les KB et KDB sont proposés en aluminium, en acier inoxydable série 300 et en acier inoxydable 316. Tailles de filetage ¼" à 1/2" NPT et tailles métriques M16 et M20.

  • Convient aux environnements antidéflagrants et à l'épreuve de la poussière et de l'ignition
  • Classification de type 3, 4, 4X (NEMA)
  • Filetage usiné de ½" NPT
  • Aluminium sans cuivre
  • Finition anodisée bleu clair.

Le drain/reniflard a un filetage de 1/2" NPT.

Général

Application

Lorsqu'ils sont installés dans la partie supérieure d'une enceinte, ces raccords agissent comme des reniflards qui permettent à l'air de circuler à travers l'enceinte. Les installations par le bas permettent à l'eau de condensation de s'écouler de l'enceinte en continu.

Catalog Number

KB1-4X

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

KB Series

Type

Drainage

UPC

783936121291

Dimensions

Largeur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.3

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5