Marque: Killark
No de catalogue: KFP150-76
Boîtier robuste et étanche en aluminium sans cuivre avec finition bronze résistant à la corrosion. Distribution de faisceau large. Choc thermique, lentille résistante aux chocs. Joint continu en silicone. Tout le matériel externe est résistant à la corrosion, y compris les vis à revêtement céramique HubbellGard. Montage sur tourillon de gros calibre, montage en acier galvanisé à chaud avec quincaillerie en acier inoxydable. Données photométriques et accessoires - voir page L191. Entrée NPT 3/4" à l'arrière en bas à gauche.
Application
KF Series floodlights can be used in industrial installations where flammable gases or vapors may exist due to abnormal conditions resulting in the creation of a Class I, Div. 2 hazardous location as defined by the NEC. Also can be used where general corrosive atmospheric conditions exist such as ocean piers, marinas, and costal areas. Designed for heavy duty applications where long life and maintenance-free service are essential.
Catalog Number
KFP150-76
Couleur
Bronze
Cycles de fonctionnement
10,000 operations
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre d'ampoules
0
Série
KF Series
Source d'éclairage
Metal Halide Pulse
Type
Aluminum Pulse Start Metal Halide Floodlight
Type d'élément optique
Glass Lens
Type d'ampoule
Mogul Base
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Trunnion
UPC
783936014685
Dimensions
18.125 po x 10.125 po x 23.25 po
Hauteur
23.25 in
Largeur
10.125 in
Longueur
18.125 in
Poids brut de l'emballage
35.1
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
150 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Cycles de fonctionnement
10,000 operations
Nombre d'ampoules
0