Marque: Killark
No de catalogue: KFS1000-76
Boîtier robuste et étanche en aluminium sans cuivre avec finition bronze résistant à la corrosion. Distribution de faisceau large. Choc thermique, lentille résistante aux chocs. Joint continu en silicone. Tout le matériel externe est résistant à la corrosion, y compris les vis à revêtement céramique HubbellGard. Montage sur tourillon de gros calibre, montage en acier galvanisé à chaud avec quincaillerie en acier inoxydable. Données photométriques et accessoires - voir page L191. Entrée NPT 3/4" à l'arrière en bas à gauche.
Application
KF Series floodlights can be used in industrial installations where flammable gases or vapors may exist due to abnormal conditions resulting in the creation of a Class I, Div. 2 hazardous location as defined by the NEC. Also can be used where general corrosive atmospheric conditions exist such as ocean piers, marinas, and costal areas. Designed for heavy duty applications where long life and maintenance-free service are essential.
Catalog Number
KFS1000-76
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre d'ampoules
0
Série
KF Series
Source d'éclairage
High Pressure Sodium
Type
Aluminum High Pressure Sodium Floodlight
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Trunnion
UPC
783936384382
Dimensions
10.5 po x 18 po x 23 po
Hauteur
23 in
Largeur
18 in
Longueur
10.5 in
Poids brut de l'emballage
54.01
Éclairage initial en Lumens
125000
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
1000 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'ampoules
0
Quantité dans l'emballage
1