Marque: Killark
No de catalogue: KFS150SS
Boîtier en acier inoxydable de type 316 : le boîtier de calibre 16 garantit une faible corrosion et une longue durée de vie, réduisant ainsi les coûts de maintenance. Loquets d'objectif robustes en acier inoxydable 316 à dégagement rapide : aucun matériel ne grippe lors du démontage, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent en matière de maintenance ; le seul outil nécessaire est un tournevis. Chaînes de porte à lentille de sécurité en acier inoxydable 316 : permettent un remplacement de lampe mains libres en toute sécurité. Étrier de montage en acier inoxydable 316 fiable : installation sûre. Photométrie très efficace et excellente répartition asymétrique : photométrie supérieure à 85 % ; minimise le nombre de luminaires requis pour fournir les niveaux de lumière souhaités ; des économies en coûts énergétiques. Accessoires de montage en acier galvanisé à chaud : résistants à la corrosion dans les environnements marins et corrosifs, garantissant une installation fiable.
Application
Offshore production platforms, refineries, offshore drilling rigs and barges, ocean-going vessels ports, wharfs, and jetties, waste water and sewage treatment facilities, any type of washdown, corrosive, abrasive, or dirty environment.
Catalog Number
KFS150SS
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Stainless Steel
Nombre d'ampoules
0
Série
KFSS Series
Source d'éclairage
High Pressure Sodium
Type
Stainless Steel High Pressure Sodium Floodlight
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Trunnion
UPC
783936384221
Dimensions
22 po x 22 po x 11 po
Hauteur
11 in
Largeur
22 in
Longueur
22 in
Poids brut de l'emballage
49.2
Éclairage initial en Lumens
16000
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
150 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Nombre d'ampoules
0