Marque: Killark
No de catalogue: KP-20ABC
Aluminium sans cuivre. Contacts à action retardée. Fiches avec une large gamme d'ouvertures pour les passe-fils. Le pôle de mise à la terre extra long établit le contact en premier et le rompt en dernier. Construction à usage intensif pour résister à un usage intensif et constant.
Application
Catalog Number
KP-20ABC
Couleur
Gris
Cycles de fonctionnement
10,000 operations
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
KP Series
Type
Épingle
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936370019
Dimensions
7 po x 3.13 po x 3.13 po
Hauteur
3.13 in
Largeur
3.13 in
Longueur
7 in
Poids
1 lb
Poids brut de l'emballage
1
Courant nominal
20 A
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Cycles de fonctionnement
10,000 operations