HUBBELL CANADA
Série LAL - Linéaires à LED, 30 Watt, 120-277 VAC, 5000K, 2726 Lumens, classées dangereuses, LALC3030D
Image of LALC3030D Série LAL - Linéaires à LED, 30 Watt, 120-277 VAC, 5000K, 2726 Lumens, classées dangereuses, LALC3030D

Série LAL - Linéaires à LED, 30 Watt, 120-277 VAC, 5000K, 2726 Lumens, classées dangereuses, LALC3030D

Marque: Killark

No de catalogue: LALC3030D

Série LAL - Linéaires à LED, 30 Watt, 120-277 VAC, 5000K, 2726 Lumens, classées dangereuses.

  • La protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VCA et la protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VCA.
  • Les modèles LALxE ont une batterie de secours « intégrée » pour une sortie de secours de 90 minutes.
  • La conception peu profonde minimise le profil dans les zones de travail avec des hauteurs de plafond basses
  • Lentille diffuse standard pour minimiser l'éblouissement.
  • Lentille transparente disponible.
  • Lentille simple en polycarbonate de 18 W à 60 W, modèle à double lentille de 34 W à 120 W.
  • La conception à fente arrière permet plusieurs points d'accès de montage sur toute la longueur - les fentes peuvent également être utilisées avec des boulons et écrous de ⁵⁄₁₆ po ou de 8 mm.
  • 3 fentes de boîtier, 1 au centre à l'arrière et 2 à 45°
  • Variété d'options de montage, y compris des supports pivotants, des supports muraux, de plafond ou des pinces de poutre.
  • Les embouts ont chacun 2 pieds de montage intégrés plus un point de fixation de la sangle de sécurité.
  • Les embouts d'unité standard ont chacun un seul moyeu NPT de ¾.
  • Le luminaire est fourni avec une prise de fermeture de ¾" et deux réducteurs de ¾" à ½" - offre une flexibilité de passage de ½" à ¾" prête à l'emploi.
  • Des ouvertures métriques sont disponibles.
  • Les LAL standard ont une plaque d'accès au câblage pour un accès facile aux fils du pilote.
  • De nombreuses LED de puissance moyenne mélangent la lumière pour simuler des tubes fluorescents.
  • Lumière blanche vive pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000K (CCT) environ 70 CRI.
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt.
  • Durée de vie de la matrice LED - jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux.
  • Adaptation ambiante -40°C à 65°C (voir tableaux). Température ambiante de 0 °C à 50 °C pour les modèles d'urgence.
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant.
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz.
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations.
  • LM80-08 Mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie « absolue » certifiée, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux - TM-21 et calculées"

Les luminaires linéaires à LED de la série LAL sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED à haute efficacité énergétique qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. La série LAL possède la certification Quad pour une installation dans le monde entier avec NEC, CE.

Général

Application

Les luminaires LED linéaires sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, et les zones NEMA 3, 4X, IP66 où le vent, l'eau, la neige ou des ambiances élevées peuvent être attendues. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par le t

Catalog Number

LALC3030D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

2726

Matériau

Aluminium

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Diffused

Type de fini

Type de montage

Lampe suspendue ou surface

UPC

783936132839

Dimensions

Poids

12.03 lb

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

43.3

Puissance en Watts

30 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zone 2
  • Zone 21

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

2726

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C