Marque: Killark
No de catalogue: LNZ10-300NPT
Contre-écrous robustes fabriqués en laiton (standard).
Application
Secures a cable gland in position at the equipment.
Catalog Number
LNZ10-300NPT
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Brass
Série
LNZ Series
Type
Locknut
UPC
783936411439
Dimensions
5 po x 4 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
4 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.2
Taille du moyeu
3"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer