HUBBELL CANADA
Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ¾" NPT, LNZ10-075NPT
Image of LNZ10-075NPT Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ¾" NPT, LNZ10-075NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ¾" NPT, LNZ10-075NPT

Marque: Killark

No de catalogue: LNZ10-075NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ¾" NPT.

Contre-écrou en laiton nickelé

Contre-écrous robustes fabriqués en laiton (standard).

Général

Application

Secures a cable gland in position at the equipment.

Catalog Number

LNZ10-075NPT

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Brass

Série

LNZ Series

Type

Locknut

UPC

783936409894

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.02

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25