HUBBELL CANADA
Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1-1/4" NPT, MC4
Image of MC4 Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1-1/4" NPT, MC4

Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1-1/4" NPT, MC4

Marque: Killark

No de catalogue: MC4

Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1-1/4" NPT.

  • Ressort de mise à la terre de l'armure sur 360° réutilisable
  • Construction en aluminium sans cuivre pour les environnements difficiles, corrosifs et certains emplacements dangereux
  • Fournit un contre-écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur pour empêcher la pénétration d'humidité dans l'armure du câble et l'enceinte
  • Filetage robuste et joint de classe mondiale permettant une installation facile avec un couple de serrage minimal.

Le ressort de mise à la terre du blindage à 360° est réutilisable. Des filetages robustes et un joint de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple minimal requis. La conception répond et dépasse les exigences de tiers en matière de rétention des câbles. Fournit un écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'armure du câble et le boîtier. Construction en aluminium sans cuivre pour les endroits hostiles, corrosifs et certains dangereux.

Général

Application

Designed for use with jacketed interlocked, continuously corrugated and welded armor cable. Install where it is essential to provide positive grounding to the cable and for a Type 3, 4 connection.

Catalog Number

MC4

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MC Series

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Cable Gland

Type de fini

Natural

UPC

783936960623

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.44

Taille du moyeu

1-1/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.23 - 1.56 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C