Marque: Killark
No de catalogue: MC14C
La série de connecteurs de câble en aluminium MC est conçue pour être utilisée avec des câbles à gaine interlock, à ondulation continue et à armure soudée. Ils sont conçus pour une utilisation en intérieur et en extérieur et permettent un pliage à 45 et 90 degrés lorsque l'espace est limité.
Catalog Number
MC14C
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
MC Series
Type
45 Degree
Type
Presse-étoupe
UPC
783936154053
Taille du moyeu
1/2"
Plage de câbles
.60 - .82 in
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Protection IP nominale
IP66