HUBBELL CANADA
Série MO - Corps de conduit en fonte Mogul avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type UB - Taille du manchon 2½" - Volume 462,0 pouces cubes, MOUB-7M-WR
Image of MOUB-7M-WR Série MO - Corps de conduit en fonte Mogul avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type UB - Taille du manchon 2½" - Volume 462,0 pouces cubes, MOUB-7M-WR

Série MO - Corps de conduit en fonte Mogul avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type UB - Taille du manchon 2½" - Volume 462,0 pouces cubes, MOUB-7M-WR

Marque: Killark

No de catalogue: MOUB-7M-WR

Série MO - Corps de conduit en fonte Mogul avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type UB - Taille du manchon 2½" - Volume 462,0 pouces cubes.

  • A raised dome cover permits additional wiring room
  • Furnished with captive ss screws and gasket
  • LBD, C and UB Series available with builtin cable-pulling rollers on sizes 1-1/2” and larger. Add -WR to catalog number. Example MOLBD-5-WR.

Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 462 pi3. dans.

Général

Application

Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we

Catalog Number

MOUB-7M-WR

Couleur

Glossy gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

UB

Série

Moguls Series

Type

Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936555874

Dimensions

Dimensions

24 po x 5 po x 9 po

Hauteur

9 in

Largeur

5 in

Longueur

24 in

Poids brut de l'emballage

62

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

UB