Marque: Killark
No de catalogue: NV2AG
La boîte d'épissure suspendue comprend une vis de réglage en acier inoxydable 316 au niveau du raccordement du conduit.
Application
For use with NV2 Series lighting.
Catalog Number
NV2AG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Série
NV Series
Type
Non-Metallic Pendant Mount Splice Box
Type d'appareil
Signal luminaire
Type de fini
Natural
Type de montage
Pendant
UPC
783936009544
Dimensions
5 po x 5 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
5 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.45
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer