Marque: Killark
No de catalogue: OLL-0CG-S
Les corps de conduits de la série O sont nos conduits les plus compacts qui offrent la plus grande durabilité avec l'installation la plus sécurisée. La série O est disponible en fer et en aluminium, avec une peinture appliquée électrostatiquement protégée contre la corrosion supérieure. Couvercle et joint inclus.
Catalog Number
OLL-0CG-S
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LL
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936094373
Taille du moyeu
4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LL