HUBBELL CANADA
Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 1-¼" NPT, SWZ60-125NPT
Image of SWZ60-125NPT Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 1-¼" NPT, SWZ60-125NPT

Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 1-¼" NPT, SWZ60-125NPT

Marque: Killark

No de catalogue: SWZ60-125NPT

Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 1-¼" NPT.

Rondelle d'étanchéité en nylon

Disponible avec des trous de dégagement pour s'adapter à une large gamme de formes de filetage, notamment ISO (métrique), NPT, PG, BSP et ET.

Général

Application

Used with cable glands or similar fittings entering an enclosure.

Catalog Number

SWZ60-125NPT

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Série

SWZ Series

Type

Washer

UPC

783936410586

Dimensions

Dimensions

3 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.03

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

50