Marque: Killark
No de catalogue: SWZ60-250NPT
Disponible avec des trous de dégagement pour s'adapter à une large gamme de formes de filetage, notamment ISO (métrique), NPT, PG, BSP et ET.
Application
Used with cable glands or similar fittings entering an enclosure.
Catalog Number
SWZ60-250NPT
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nylon
Série
SWZ Series
Type
Washer
UPC
783936410616
Dimensions
4 po x 4 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
4 in
Longueur
4 in
Poids brut de l'emballage
0.06
Taille du moyeu
2-1/2"
Indicateur EU RoHs