Marque: Killark
No de catalogue: SWZ60-075NPT
Disponible avec des trous de dégagement pour s'adapter à une large gamme de formes de filetage, notamment ISO (métrique), NPT, PG, BSP et ET.
Application
Used with cable glands or similar fittings entering an enclosure.
Catalog Number
SWZ60-075NPT
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Série
SWZ Series
Type
Washer
UPC
783936410562
Dimensions
2 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids brut de l'emballage
0.01
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
25