HUBBELL CANADA
Image of HBL60CM88W Série étanche, 1-groupe, plaque vierge, blanc, HBL60CM88W

Série étanche, 1-groupe, plaque vierge, blanc, HBL60CM88W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL60CM88W

Série étanche, 1-groupe, plaque vierge, blanc.

Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.

  • Made of impact-resistant PBT
  • Suitable for use with any FS/FD style surface mount box
  • Fabriqué en PBT résistant aux chocs 
  • convient pour une utilisation avec n'importe quel boîtier de montage en surface de style FS/FD.

Général

Catalog Number

HBL60CM88W

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

783585528922

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10