HUBBELL CANADA
Image of HBL6055 Série étanche, adaptateur coudé, 3/4 "NPT, gris, HBL6055

Série étanche, adaptateur coudé, 3/4 "NPT, gris, HBL6055

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6055

Série étanche, adaptateur coudé, 3/4 "NPT, gris.

Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.

  • Adaptateur d'angle 55°
  • Volume intérieur 17 in3
  • PBT résistant aux chocs

Général

Catalog Number

HBL6055

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

55° Angle Adapter

Type

Adapters

UPC

783585528854

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

10