Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL6083
Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.
Catalog Number
HBL6083
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
(2) ¾" NPT Hubs, FD Box
Type
Boxes
UPC
783585528793
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
630
Quantité dans l'emballage
5