Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL60W48
Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.
Catalog Number
HBL60W48
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Watertight Devices
Type
Receptacle
UPC
783585456584
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Tension nominale
250 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
5