Marque: Killark
No de catalogue: VXFC-200 N34
Les corps de luminaires contiennent une prise pour la lampe et sont filetés pour accepter les globes, les protections et les réflecteurs. Ces corps de luminaire sont conçus pour les boîtiers métalliques et se montent directement sur les boîtiers d'épissure de la série V. Ils peuvent également être montés sur les boîtiers de la série VJ, VB ou autres. Ils peuvent également être montés sur les séries VJ, VB ou autres.
Application
A utiliser avec les éclairages de la série V.
Catalog Number
VXFC-200 N34
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre d'ampoules
0
Série
V Series
Source d'éclairage
incandescente
Type
Corps du luminaire en aluminium
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Type de montage
Support mural
UPC
783936830506
Dimensions
5.75 po x 5.75 po x 5.25 po
Hauteur
5.25 in
Largeur
5.75 in
Longueur
5.75 in
Poids brut de l'emballage
1.14
Taille du moyeu
1/2"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
300 W
Tension nominale
120-277 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'ampoules
0