HUBBELL CANADA
Image of VCG-200 Série V - Globe en verre clair - Lampe Ps-25 300 W, VCG-200

Série V - Globe en verre clair - Lampe Ps-25 300 W, VCG-200

Marque: Killark

No de catalogue: VCG-200

Série V - Globe en verre clair - Lampe Ps-25 300 W.

Globe transparent pour éclairage de la série V.

Général

Application

For use with V Series lighting.

Catalog Number

VCG-200

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Glass

Série

V Series

Type

Glass Globe

Type d'élément optique

Globe Only

UPC

783936710020

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.5 po x 8.75 po

Hauteur

8.75 in

Largeur

4.5 in

Longueur

4.75 in

Poids brut de l'emballage

2.17

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5