HUBBELL CANADA
Série VFC - Corps de luminaire à incandescence de 100 watts en aluminium - NEMA 3,4 - Classe I Division 2 - 150W max., VXFC-100 N34
Image of VXFC-100 N34 Série VFC - Corps de luminaire à incandescence de 100 watts en aluminium - NEMA 3,4 - Classe I Division 2 - 150W max., VXFC-100 N34

Série VFC - Corps de luminaire à incandescence de 100 watts en aluminium - NEMA 3,4 - Classe I Division 2 - 150W max., VXFC-100 N34

Marque: Killark

No de catalogue: VXFC-100 N34

Série VFC - Corps de luminaire à incandescence de 100 watts en aluminium - NEMA 3,4 - Classe I Division 2 - 150W max.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour être fixés à un conduit
  • Vis de fixation dans la lampe suspendue
  • Aluminium sans cuivre (moins de .004%)

Les corps de luminaires contiennent une prise pour la lampe et sont filetés pour accepter les globes, les protections et les réflecteurs. Ces corps de luminaire sont conçus pour les boîtiers métalliques et se montent directement sur les boîtiers d'épissure de la série V. Ils peuvent également être montés sur les boîtiers de la série VJ, VB ou autres. Ils peuvent également être montés sur les séries VJ, VB ou autres.

Général

Application

A utiliser avec les éclairages de la série V.

Catalog Number

VXFC-100 N34

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Nombre d'ampoules

0

Série

V Series

Source d'éclairage

incandescente

Type

Corps du luminaire en aluminium

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Support mural

UPC

783936830490

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.52

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'ampoules

0