HUBBELL CANADA
Image of VM1S100 Série VM1 - 100W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Logement, VM1S100

Série VM1 - 100W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Logement, VM1S100

Marque: Killark

No de catalogue: VM1S100

Série VM1 - 100W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Logement.

La série VM1 est un luminaire HID à profil bas et à baie basse. La conception du VM1 le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

VM1S100

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

VM1 Series

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936010182

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

100 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer