HUBBELL CANADA
Image of VM3P170 Série VM3 - Boîtier quadrivolté aux halogénures métalliques 175 W, VM3P170

Série VM3 - Boîtier quadrivolté aux halogénures métalliques 175 W, VM3P170

Marque: Killark

No de catalogue: VM3P170

Série VM3 - Boîtier quadrivolt aux halogénures métalliques 175 W.

  • Ballast tank and splice box – corrosion resistant copper-free aluminum alloy with baked powder epoxy/polyester finish, electrostatically applied for complete, uniform corrosion protection.
  • All external hardware – 316 stainless steel.
  • Guards – painted copper-free aluminum alloy or 316SS for 7-3/4” glass optics and Enclosed Reflectors.
  • Spin-top Refractor Guards are Plated Steel.
  • Reflectors – lightweight, corrosion resistant fiberglass reinforced polyester, or copper-free aluminum.
  • Seven mounting splice box types.
  • Pendant, Flex Pendant, Ceiling, Wall bracket, Cone Top, 25° Angle Stanchion, Straight Stanchion – in a variety of entry sizes, including M20 for the VMX ceiling style.
  • Quartz auxiliary, HPS instant restart, Ballast Protectors.
  • Normally shipped as components for fast delivery, or may be ordered factory assembled with or without lamps.
  • Options for fuses and quick disconnect.
  • Réservoir de ballast et boîtier d'épissure - alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion avec finition époxy/polyester en poudre cuite, appliqué électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion.
  • Tout le matériel externe - acier inoxydable 316.
  • Protections - alliage d'aluminium sans cuivre peint ou 316SS pour optiques en verre de 7-3/4" et réflecteurs fermés.
  • Les protections de réfracteur à tête rotative sont en acier plaqué.
  • Réflecteurs - polyester renforcé de fibre de verre léger et résistant à la corrosion ou aluminium sans cuivre.
  • Sept types de boîtiers d'épissure de montage
  • Suspension, suspension flexible, plafond, support mural, sommet conique, poteau d'angle de 25°, poteau droit - dans une variété de tailles d'entrée, y compris M20 pour le style de plafond VMX.
  • Auxiliaire en quartz, redémarrage instantané HPS, protecteurs de ballast
  • Normalement expédiés sous forme de composants pour une livraison rapide, ou peuvent être commandés assemblés en usine avec ou sans lampes.
  • Options pour fusibles et déconnexion rapide

La série VM3 est un luminaire HID de faible hauteur et de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

VM3P170

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

VM3 Series

Source d'éclairage

Halogénures métalliques Pulse

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Luminaire seul

UPC

783936966212

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

170 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant