HUBBELL CANADA
Série XCS - Poste de commande de veilleuse double 120V à passage direct en aluminium - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier - Taille du moyeu¾Inch, XCS-5B30RL-GL
Image of XCS-5B30RL-GL Série XCS - Poste de commande de veilleuse double 120V à passage direct en aluminium - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier - Taille du moyeu¾Inch, XCS-5B30RL-GL

Série XCS - Poste de commande de veilleuse double 120V à passage direct en aluminium - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier - Taille du moyeu¾Inch, XCS-5B30RL-GL

Marque: Killark

No de catalogue: XCS-5B30RL-GL

Série XCS - Poste de commande de veilleuse double 120V à passage direct en aluminium - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier - Taille du moyeu¾Inch.

  • Alliage d'aluminium fondu sans cuivre
  • Le joint à bride terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Actionneur

Double Pilot Light

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.

Catalog Number

XCS-5B30RL-GL

Couleur

Rouge-Vert

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

XCS Series

Type

Boîtier et couvercle en aluminium avec deux lampes pilotes

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936891170

Dimensions

Poids brut de l'emballage

15.5

Profondeur

4-11/32

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.025 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Actionneur

Double Pilot Light

Configuration

Type de fond de panier

SWB