Marque: Killark
No de catalogue: XEDS-30A
Convient aux applications intérieures.
Catalog Number
XEDS-30A
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
XEDS Series
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Déconnexion sans fusible
Type d'armoire
Boulonné
Type de montage
Mur
UPC
783936897998
Hauteur
11.875 in
Largeur
8.75 in
Poids
11 lb
Profondeur
6.875 in
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC/250 VDC
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
3R, 4, 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53290
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree