HUBBELL CANADA
Série XS - Couvercle d'interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans centre) sans dispositif - 20A, XNS-3C
Image of XNS-3C Série XS - Couvercle d'interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans centre) sans dispositif - 20A, XNS-3C

Série XS - Couvercle d'interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans centre) sans dispositif - 20A, XNS-3C

Marque: Killark

No de catalogue: XNS-3C

Série XS - Couvercle d'interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans centre) sans dispositif - 20A.

  • Ensembles d'interrupteurs à levier rotatif à l'avant
  • Dispositions standard pour le cadenassage en position "ON" ou "OFF"
  • Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui passe à travers le couvercle.

STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

SPDT (3-way)

Actionneur

Lever

Application

Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.

Catalog Number

XNS-3C

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

XNS Series

Type

Couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936913407

Dimensions

Dimensions

5.5 po x 5 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

5 in

Longueur

5.5 in

Poids brut de l'emballage

0.96

Profondeur

4-1/4 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

SPDT (3-way)

Actionneur

Lever

Configuration

Type de fond de panier

SWB