Marque: Killark
No de catalogue: XS-48C
Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1
Action
3P
Actionneur
Lever
Application
Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.
Catalog Number
XS-48C
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
XS Series
Type
Boîtier et couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936930527
Poids brut de l'emballage
2.4
Profondeur
4-1/4 in
Courant nominal
15 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
3P
Actionneur
Lever
Type de fond de panier
SWB