Marque: Killark
No de catalogue: XSD-52
Les boîtiers sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Une bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme. Les dispositions pour cadenasser l'interrupteur en position "ON" ou "OFF" sont standard.
Application
Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge.
Catalog Number
XSD-52
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Puissance max. (hp)
1
Série
XSD Series
Type
Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium avec protection contre les surcharges
UPC
783936932194
Dimensions
7.625 po x 5.75 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
5.75 in
Longueur
7.625 in
Poids brut de l'emballage
2.57
Facteur de puissance
0.9
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
230 V
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360 / E12379
Puissance max. (hp)
1