HUBBELL CANADA
Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur XSX 1-groupe en aluminium - 3-pôles 3-phases - Feed-Thru - Taille du moyeu 3/4 In, XSX-53
Image of XSX-53 Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur XSX 1-groupe en aluminium - 3-pôles 3-phases - Feed-Thru - Taille du moyeu 3/4 In, XSX-53

Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur XSX 1-groupe en aluminium - 3-pôles 3-phases - Feed-Thru - Taille du moyeu 3/4 In, XSX-53

Marque: Killark

No de catalogue: XSX-53

Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur XSX 1-groupe en aluminium - 3-pôles 3-phases - Feed-Thru - Taille du moyeu 3/4 In.

  • Les séries XSX (sans protection contre les surcharges) sont idéales pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positive est requis.
  • Les boîtiers sont en alliage d'aluminium sans cuivre moulé.
  • L'arbre de commande est en acier inoxydable.
  • Des assemblages de groupes multiples sont disponibles en combinaison avec des lampes témoins, des boutons-poussoirs et des interrupteurs sur demande.
  • Le joint à bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier fournit le chemin de flamme requis.
  • Des dispositions pour le cadenassage de l'interrupteur en position "ON" ou "OFF" sont standard.

Les boîtiers sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Une bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme. Les dispositions pour cadenasser l'interrupteur en position "ON" ou "OFF" sont standard.

Général

Application

Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge. La série XSX (sans protection contre les surcharges) est idéale pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positif est nécessaire.

Catalog Number

XSX-53

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Puissance max. (hp)

10

Série

XSX Series

Type

Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium sans protection contre les surcharges

UPC

783936933511

Dimensions

Dimensions

7.625 po x 5.875 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

5.875 in

Longueur

7.625 in

Poids brut de l'emballage

2.55

Caractéristiques électriques

Facteur de puissance

0.9

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

10