HUBBELL CANADA
Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité accrue en zinc - Pour utilisation avec les manchons de conduits - Taille du manchon 2½" NPT, ZHLN-770
Image of ZHLN-770 Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité accrue en zinc - Pour utilisation avec les manchons de conduits - Taille du manchon 2½" NPT, ZHLN-770

Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité accrue en zinc - Pour utilisation avec les manchons de conduits - Taille du manchon 2½" NPT, ZHLN-770

Marque: Killark

No de catalogue: ZHLN-770

Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité accrue en zinc - Pour utilisation avec les manchons de conduits - Taille du manchon 2½" NPT.

  • Contre-écrou en zinc
  • Borne de mise à la terre

Ces contre-écrous en zinc sont dotés d'une borne de sécurité accrue à des fins de mise à la terre.

Général

Application

Used to secure conduit hubs or similar products entering an enclosure.

Catalog Number

ZHLN-770

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Zinc

Série

ZHLN Series

Type

Locknut

UPC

783936373485

Dimensions

Dimensions

3.7 po x 3.7 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3.7 in

Longueur

3.7 in

Poids brut de l'emballage

0.75

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer