HUBBELL CANADA
Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité renforcée en zinc - Pour utilisation avec les moyeux de conduits - Taille du moyeu 1" NPT, ZHLN-370
Image of ZHLN-370 Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité renforcée en zinc - Pour utilisation avec les moyeux de conduits - Taille du moyeu 1" NPT, ZHLN-370

Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité renforcée en zinc - Pour utilisation avec les moyeux de conduits - Taille du moyeu 1" NPT, ZHLN-370

Marque: Killark

No de catalogue: ZHLN-370

Série ZHLN - Contre-écrou à sécurité renforcée en zinc - Pour utilisation avec les moyeux de conduits - Taille du moyeu 1" NPT.

  • Contre-écrou en zinc
  • Borne de mise à la terre

Ces contre-écrous en zinc sont dotés d'une borne de sécurité accrue à des fins de mise à la terre.

Général

Application

Used to secure conduit hubs or similar products entering an enclosure.

Catalog Number

ZHLN-370

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Zinc

Série

ZHLN Series

Type

Locknut

UPC

783936373447

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.15

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10