Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBS1R8CVRNKL
Low Profile Surface Cover with Two Large Cable Egress Doors
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Application typique
Carpet
Catalog Number
CFBS1R8CVRNKL
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Nickel satiné plaqué
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Mounts to Box
Matériau
Cast Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
Taille
6-Gang;10-Gang
Type
8" Round Recessed Floor Box Cover
Type d'utilisation
Carpet
Type de couvercle
Round
Type de fini
Nickel
Type de montage
(3) Screw Mount
UPC
783585527956
Largeur
9.5 in
Longueur
7.5 in
Taille
6-Gang;10-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Quantité dans l'emballage
1