Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 24GCCVRBRS
Low Profile Surface Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Application typique
Carpet/Surface
Catalog Number
24GCCVRBRS
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Brass Powder Coat
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
Recessed - CFB Series
Taille
2-Gang;4-Gang
Type
Recessed Concrete Floor Box Cover
Type d'utilisation
Carpet/Surface
Type de couvercle
Rectangle
Type de fini
Brass
Type de montage
(4) Screw Mount
UPC
783585446448
Largeur
7.19 in
Longueur
11.69 in
Taille
2-Gang;4-Gang
Entrée de câble
(2) Egress Doors
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
96
Quantité dans l'emballage
1