HUBBELL CANADA
Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, capuchons d'extension pré-coulées de 1/2 po, paquet de 2, 610GEXTENDCAP2PK
Image of 610GEXTENDCAP2PK Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, capuchons d'extension pré-coulées de 1/2 po, paquet de 2, 610GEXTENDCAP2PK

Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, capuchons d'extension pré-coulées de 1/2 po, paquet de 2, 610GEXTENDCAP2PK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GEXTENDCAP2PK

Planchers en béton, encastrés, CFB6G.

  • Concrete Rectangular Floorbox Pre-pour ½" Extension Caps
  • Stack Only Two Per Box
  • High Visibility Yellow
  • Ships Two Per Pack
  • Capuchons d'extension pré-coulés de ½ po pour boîte de sol rectangulaire en béton
  • Empilez seulement deux par boîte
  • Jaune haute visibilité
  • Expédié par deux par paquet

Yellow Prepour Caps; 2 per Pack

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Pre-concrete Pour

Catalog Number

610GEXTENDCAP2PK

Construction

Couleur

Jaune

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Concrete Floor Boxes

Matériau

Thermoplastic

Matériau de construction - Unité principale

Méthode de montage

Mounts to Metallic Concrete Cover

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Taille

Standard Sized Product

Type

1/2" Prepour Concrete Extension Caps

Type de montage

(4) Tab Mount

UPC

783585547404

Dimensions

Largeur

8.96 in

Longueur

10.5 in

Taille

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Metallic Concrete Cover

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

24