HUBBELL CANADA
Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre bronze avec insert de sol, 610GTCVRBRZC
Image of 610GTCVRBRZC Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre bronze avec insert de sol, 610GTCVRBRZC
Discontinué

Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre bronze avec insert de sol, 610GTCVRBRZC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GTCVRBRZC

Planchers en béton, encastrés, CFB6G.

  • Style affleurant avec couvercle inséré
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour une mise à plat et une réduction des risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Flush Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Tile/Flush

Catalog Number

610GTCVRBRZC

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Bronze Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Série

Recessed - CFB Series

Taille

6-Gang;10-Gang

Type

Recessed Concrete Floor Box Cover w/ Insert

Type d'utilisation

Tile/Flush

Type de couvercle

Rectangle

Type de fini

Bronze

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585527246

Dimensions

Largeur

9 in

Longueur

10.5 in

Taille

6-Gang;10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang