HUBBELL CANADA
Sachets déshydratants - 1 à 2 pieds cubes (25/paquet), WWG12-1
Industrial Desiccant Packets, Enclosure Desiccant Packets

Sachets déshydratants - 1 à 2 pieds cubes (25/paquet), WWG12-1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WWG12-1

Sachets déshydratants - 1 à 2 pieds cubes (25/paquet).

Les paquets absorbent l'humidité de l'air, éliminant ainsi la corrosion à l'intérieur d'une enceinte.

  • Les sachets individuels sont utilisés dans une enceinte de 1 à 20 pieds cubes
  • Une combinaison de sachets de tailles différentes peut être utilisée pour les enceintes de plus de 20 pieds cubes
  • Les sachets sont non toxiques et sans danger pour le contact humain
  • Chaque sachet est capable d'absorber plus de 500 fois son propre poids en eau.

Général

Catalog Number

WWG12-1

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Desiccant Packets

UPC

786725801046

Dimensions

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Poids

3 lb

Profondeur

0.13 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

25