Marque: Burndy
No de catalogue: WBS8V
Application
Bundles of PV wire, Micro Inverter Trunk or AC cable
Catalog Number
WBS8V
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Wiley Bundle Straps
Indicateur EU RoHs
Matériau
304 SS ferrule and SS wire with UV rated vinyl jacketing
Méthode de montage
Crimped in the field with electrician linesman pliers or standard wire cutters
Nom de commerce
WILEY
Résistance à la traction
100 lb.
Type
Cable Clips
Type d'article
3B
Type de produit
Mechanical
UPC
621945449824
UPC 14 Digit GTIN
00621945449824
Dimension - Taille des filets
-
Hauteur de l'emballage
1.2 in
Largeur de l'emballage
8.6 in
Longueur
8 in
Longueur de l'emballage
17.5 in
Poids de l'emballage
0.59 lb
Certification - cULus
Yes
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré pour certification
UL62275
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL62275
Normes - Conformité RoHS
CM
Résistance à la traction
100 lb.
Méthode de montage
Crimped in the field with electrician linesman pliers or standard wire cutters
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000