HUBBELL CANADA
ScrubSwitch™ 1-groupe unipolaire 3 voies, plaque en plastique, 8A 120/277V, WSS1277PW
Image of WSS1277PW ScrubSwitch™ 1-groupe unipolaire 3 voies, plaque en plastique, 8A 120/277V, WSS1277PW

ScrubSwitch™ 1-groupe unipolaire 3 voies, plaque en plastique, 8A 120/277V, WSS1277PW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSS1277PW

Interrupteur à tap ScrubSwitch™ 1-groupe, classé 3R conçu pour être désinfecté et mouillé, unipolaire and 3 voies, 8A 120/277V avec plaque en plastique ABS.

Les interrupteurs sont classés dans la catégorie des produits « hautement tactiles », utilisés dans les hôpitaux et les soins de santé. Ils doivent donc être désinfectés au minimum une fois par jour. Ces nouveaux gommages sont conçus pour être nettoyés. Ils sont lisses, sans crevasses ni joints où les bactéries peuvent se cacher et se multiplier. De plus, les plaques de recouvrement en plastique sont moulées avec des additifs Microban, qui réduisent la croissance des piles.

  • Conçu pour être désinfecté avec des solutions de nettoyage
  • classé UL 3R - capable d'être mouillé
  • résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • 10 A 120 V, 8 A 277 V, unipolaire et 3 voies
  • plaque en plastique ABS

Able to be disinfected & sanitized

Général

Action

Relay Contact

Actionneur

Tap Switch

Application

Hôpitaux, espaces médicaux, lieux nécessitant un nettoyage constant

Catalog Number

WSS1277PW

Conditions environnementales

indoor

Configuration des contacts

Relay

Couleur

Blanc

Cycles de fonctionnement

50K

Indicateur

na

Isolation

na

Matériau

Plastic, Steel with Electronics

Série

Heavy Duty

Taille

4 3/4 x 3 inches

Température fonctionnement

0-60 degree c

Type

General Purpose

Type

Tap

Type de montage

Standard Box Mount

UPC

783585723426

Dimensions

Taille

4 3/4 x 3 inches

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

8 A

Courant nominal

  • 10 A
  • 8 A

Courant nominal

8 A

Puissance en Watts

960 W

Tension nominale

120/277 V

Lié au conducteur

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Conditions environnementales

indoor

Norme(s) de l'industrie

Heavy Duty Switches and Controls

Liée à l'opération

Action

Relay Contact

Actionneur

Tap Switch

Cycles de fonctionnement

50K

Indicateur

na

Température fonctionnement

0-60 degree c

Logistique

Quantité dans l'emballage

15