HUBBELL CANADA
Sectionneur de moteur Boîtier non métallique NEMA 1 pour dispositifs de 30A, HBL1390
Image of HBL1390 Sectionneur de moteur Boîtier non métallique NEMA 1 pour dispositifs de 30A, HBL1390

Sectionneur de moteur Boîtier non métallique NEMA 1 pour dispositifs de 30A, HBL1390

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1390

Boîtier non métallique NEMA 1 de sectionnement de moteur pour les dispositifs de 30A.

  • Couvercle et base entièrement en aluminium
  • Points d'entrée des fils en haut, en bas ou à l'arrière
  • La base est pré-percée pour un montage en surface arrière.

Produit standard

Général

Application

Pour interrupteurs 30A

Catalog Number

HBL1390

Conditions environnementales

Intérieur seulement

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum- -40 °C w/o Impact

Puissance max. (hp)

20

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Base Material - Aluminum
  • Cover Material - Aluminum
  • No. Equipment Grounds - 2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Logement à interrupteur

Type d'armoire

NEMA 1

UPC

783585017020

Dimensions

Dimensions

4.52 po x 3.97 po x 3.43 po

Hauteur

3.43 in

Largeur

3.97 in

Longueur

4.52 in

Poids

1.05 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur seulement

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum- -40 °C w/o Impact

Puissance max. (hp)

20

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

810

Quantité dans l'emballage

10